(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤフラムポンプ NDP40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NDP-40BFT
ダイヤフラムポンプ NDP40 ダイヤフラムポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
356,571円 316,955円
税込単価
392,228円 348,651円

【特長】・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。・研磨要素を含む液材を搬送できま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 初期自吸揚程5M

型番

NDP-40BFT 解除

Loading...

商品情報を表示

NDP-40BFT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
定格圧力(MPa)
呼び口径
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
ポンプ口径
ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)
最高吐出圧力(MPa)
最大流量(L/min)
吐出口径
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDP-40BFT

自吸式
350
3
0.7
-
4945831003225
851-0183
47000.0
本体:鋳鉄
ダイアフラム:PTFE
-
-
0.7
-
-
-

1個

356,571円

316,955

( 348,651円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。

(i)ご注意

  • 初期自吸揚程5M
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラムポンプ NDP40の型番NDP-40BFTのページです。
型番NDP-40BFTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤフラムポンプ NDP40

ダイヤフラムポンプ NDP40

    ダイヤフラムポンプNDP5

    ダイヤフラムポンプNDP5

      ダイヤフラムポンプ DP5

      ダイヤフラムポンプ DP5

        高耐食ダイアフラムポンプ

        高耐食ダイアフラムポンプ

          メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
          通常価格 176,429円 64,071円 194,071円 115,143円
          通常出荷日 2日目~   2日目~   8日目   5日目~  

          ダイヤフラムポンプ NDP40のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NDP-40BAN
          NDP-40BAS
          NDP-40BAV
          NDP-40BPC
          NDP-40BPE
          NDP-40BPV
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 吐出量
          (l/min)
          全揚程
          (m)
          定格圧力
          (MPa)
          呼び口径 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 ポンプ口径 ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa) 最高吐出圧力(MPa) 最大流量(L/min) 吐出口径 騒音値(dB)

          180,143円

          ( 198,157円 )
          1個 あり

          2日目

          自吸式40050.71-1/2(40mm)4945831002495851-017429000.0本体:アルミダイアフラム:NBRゴム1-1/2インチ(40A)0.2-0.7-400JISフランジ10K40A相当98

          176,429円

          ( 194,072円 )
          1個 あり

          19日目

          自吸式40050.7-4945831003065851-017529000.0本体:アルミダイアフラム:TPO--0.7---

          304,571円

          ( 335,028円 )
          1個 あり

          5日目

          自吸式40050.7-4945831002426851-017729000.0本体:アルミダイアフラム:FKM--0.7---

          222,858円

          ( 245,144円 )
          1個 あり

          15日目

          自吸式37050.7-4945831002877851-018527000.0本体:ポリプロピレンダイアフラム:CRゴム--0.7---

          222,858円

          ( 245,144円 )
          1個 あり

          19日目

          自吸式37050.7-4945831002884851-018627000.0本体:ポリプロピレンダイアフラム:EPDM--0.7---

          336,143円

          ( 369,757円 )
          1個 あり

          2日目

          自吸式37050.7-4945831002440851-019127000.0本体:ポリプロピレンダイアフラム:FKM--0.7---

          ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました