(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218,214円
税込単価
240,035円

【商品仕様】・最大使用圧力:0.7MPa・口径:1-1/4インチ(32A)・常...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    190
  • 定格圧力(MPa):
    0.2~0.7
  • 呼び口径:
    1-1/4インチ(32A)
  • JANコード:
    4945831004475
  • トラスココード:
    851-0168
  • 質量(g):
    12000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    ダイアフラム:NBRゴム

型番

NDP-32BAN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDP-32BAN

1個

218,214( 240,035円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用圧力:0.7MPa
・口径:1-1/4インチ(32A)
・常用エア圧力:0.2~0.7MPa
・最大吐出量:190L/min
・トラスココード:851-0168
・質量:12kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・ダイアフラム:NBRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BANの型番NDP-32BANのページです。
型番NDP-32BANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN

    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN

    ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN

      高耐食ダイアフラムポンプ

      高耐食ダイアフラムポンプ

        メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
        通常価格 218,214円 280,429円 115,143円
        通常出荷日 11日目   15日目~   5日目~  
        商品タイプ エア式 - -
        吐出量(l/min) 190 - -
        定格圧力(MPa) 0.2~0.7 - -
        呼び口径 1-1/4インチ(32A) - -
        JANコード 4945831004475 - -

        ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BANのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました