(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100V過負荷漏電遮断器付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100V過負荷漏電遮断器付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,316円 ~ 38,893円  特別価格 
税込価格
27,848円 ~ 42,782円  特別価格 

【特長】・アースチェックランプ付、アース、過負荷漏電しゃ断器、自動復帰型温度セ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    VCT
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
漏電遮断器仕様
材質1
定格電流(A)
温度センサー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
30
側板色:エメラルドグリーン
4937305003237
814-7325
8100
過負荷漏電保護専用
側板:スチール(焼付け塗装)、グリップ:EVA樹脂
-
自動復帰型

1個

38,893円

31,666

( 34,833円 )

-

  • 注文停止中
20
側板色:紺
4937305011560
814-7332
5500
過負荷漏電保護専用
側板:スチール、取手:EVA樹脂
-
-

1個

25,316円

21,827

( 24,010円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースチェックランプ付、アース、過負荷漏電しゃ断器、自動復帰型温度センサー付の30mドラムです。
【用途】
・各種屋内工事。
・建築。
・内装工事。
【材質】
・側板:スチール(焼付け塗装)●グリップ:EVA樹脂●電線種:VCT2.0mm2

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100V過負荷漏電遮断器付

100V過負荷漏電遮断器付

    防災型ドラム 標準型(屋内型)

    防災型ドラム 標準型(屋内型)

      防災型ドラム 防雨型(屋外型)

      防災型ドラム 防雨型(屋外型)

        防雨型電工ドラム スタミナリー

        防雨型電工ドラム スタミナリー

          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

            電工ドラム(三相200V)

            電工ドラム(三相200V)

              三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

              三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                      電工ドラム 防雨防塵型三相200V

                      電工ドラム 防雨防塵型三相200V

                        コードリール 三相200V型

                        コードリール 三相200V型

                          コードリール サンデーリール

                          コードリール サンデーリール

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 25,316円 70,548円 71,635円 56,800円 32,610円 50,712円 43,271円 9,222円 48,035円 54,350円 52,205円 25,096円 7,800円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V - 三相200V 単相100V 単相100V - 三相200V 三相200V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 - 2 - 2 1.25 2 2 - - -
                            電線芯数(C) 3 3 3 - 3 - 4 2 3 3 4 - -
                            コンセント個数 4 4 3 - 3 - 3 4 3 4 3 3 4
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール - - - コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            100V過負荷漏電遮断器付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました