(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ドラム(三相200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工ドラム(三相200V)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,712円
税込単価
55,783円

【特長】・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適な200V専用ドラムで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番

NDN-E350-20A 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電工ドラム(三相200V) ND-EK320-20A外観図

ND-EK320-20A

製品の基本仕様・特長

型番タイプ仕様電線仕様(電線種×太さ×芯)漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数質量(kg)
ND-EK320-20A20mタイプ【20A】(φ35)接地 3P 20A 250VSVCT2.0×420A(赤)27.3
ND-EK330-20A30mタイプ【20A】(φ35)接地 3P 20A 250VSVCT2.0×420A(赤)29.3
NDN-E350-20A50mタイプ【20A】(φ35)接地 3P 20A 250VSVCT2.0×4-313.3
NDN-EK350-20A50mタイプ【20A】(φ35)接地 3P 20A 250VSVCT2.0×420A(赤)213.5

*アース・過負荷漏電保護兼用20A/15mA感度(赤)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応電圧(V)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
商品タイプ
JANコード
トラスココード
電線仕様太さ([[MM2]])(mm2)
質量(g)
コンセント仕様個数
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
漏電遮断器仕様
材質1
定格電流(A)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
電線種
通電ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDN-E350-20A

三相200V
50
2
4
3
コードリール
4937305029190
730-6903
-
13300.0
-
-
-
-
側板:スチール(焼付け塗装)、取手:EVA樹脂
4
接地3P・20A・250V
三芯
-
-

1個

50,712( 55,783円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適な200V専用ドラムです
【用途】
・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム(三相200V)の型番NDN-E350-20Aのページです。
型番NDN-E350-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工ドラム(三相200V)

電工ドラム(三相200V)

    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

    三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム

      屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

      屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

        屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

        屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

          100V過負荷漏電遮断器付

          100V過負荷漏電遮断器付

            標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

            標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

              日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m

              日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m

                サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                  AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                  AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                    コードリール コンセットリール

                    コードリール コンセットリール

                      コードリール サンデーレインボーリールミニ

                      コードリール サンデーレインボーリールミニ

                        防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                        防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                          防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                          防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業
                            通常価格 50,712円 43,271円 31,639円 33,217円 25,316円 14,563円 27,985円 9,381円 54,350円 17,477円 6,140円 59,131円 61,087円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目  

                            電工ドラム(三相200V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました