(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470,903円
税込単価
517,993円

【特長】・使いやすい汎用タイプです。・メカニカルシールはシリコンカーバイトを使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 吐出量(l/min):
    1000
  • 全揚程(m):
    30
  • 質量(g):
    73000.0
  • トラスココード:
    850-9527
  • 口径(mm):
    80
  • エンジン形式タイプ:
    L70V6-PESU2
  • エンジン形式メーカー:
    ヤンマー
  • 最大出力(kW/rpm):
    4.8/3600
  • 使用燃料:
    JIS2号軽油
  • JANコード:
    4589413150534
  • 燃料タンク容量(L):
    3.3
  • 満タンで使用可能な時間(分):
    140

型番

ND-80DEN2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-80DEN2

1個

470,903( 517,993円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい汎用タイプです。
・メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。
・自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。
・排出ガス自主規制
・一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
【用途】
・セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプの型番ND-80DEN2のページです。
型番ND-80DEN2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプ

    自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

    自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

      セルプラテクポンエンジンポンプ

      セルプラテクポンエンジンポンプ

        5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

        5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

          工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

          工進 ハイデルスポンプ(ワンタッチカップリング2個付)

            HONDA 高圧ポンプ 2インチ

            HONDA 高圧ポンプ 2インチ

              HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

              HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

                軽量エンジンポンプ

                軽量エンジンポンプ

                  HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

                  HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

                    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

                      4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

                      4.1PS/25mmエンジンポンプ(4サイクル)

                        ハイデルスポンプ

                        ハイデルスポンプ

                          エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                          エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 寺田ポンプ製作所 エスコ 工進 本田技研工業 本田技研工業 HONDA 本田技研工業 工進 エスコ 工進 本田技研工業
                            通常価格 470,903円 186,985円 138,638円 184,659円 30,187円 80,682円 31,887円 33,900円 39,224円 34,444円 246,620円 44,500円 38,655円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ 自吸式 自吸式 自吸式 油回転式 自吸式 - - - - 油回転式 油回転式 油回転式 -
                            吐出量(l/min) 1000 - 最大430 1250(最大) - - - - - - 600(最大) - -
                            全揚程(m) 30 - 最高25 26.5(最大) - - - 37 - 35 27(最大) - -
                            質量(g) 73000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 850-9527 - - - - - - - - - - - -

                            自吸式エンジンポンプ ND-ディーゼルエンジン(セル付)タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました