(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND3226

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ ND3226

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
406,000円 360,893円
税込単価
446,600円 396,982円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    3232
  • 奥行(mm):
    2622
  • 高さ(mm):
    2110
  • 質量(g):
    432600.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    25
  • 耐荷重(kg):
    5082
  • 棚板(枚):
    6
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    8.47
  • 外形寸法(mm)奥行:
    2622
  • 外形寸法(mm)間口:
    3232
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    2452
  • 有効内寸(mm)間口:
    3176
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1820

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

ND-3226W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
上部外寸(mm)間口×奥行
棚板数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-3226W

ムーンホワイト
4904780104094
112-0733
-
6

1個

406,000円

360,893

( 396,982円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついていま
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND3226の型番ND-3226Wのページです。
型番ND-3226Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND3226

Mr.ストックマンダンディ ND3226

    Mr.ストックマンダンディ ND2929

    Mr.ストックマンダンディ ND2929

      Mr.ストックマンダンディ ND2922

      Mr.ストックマンダンディ ND2922

        Mr.ストックマンダンディ ND2526

        Mr.ストックマンダンディ ND2526

          Mr.ストックマンダンディ NDS2922

          Mr.ストックマンダンディ NDS2922

            Mr.ストックマンダンディ NDS2919

            Mr.ストックマンダンディ NDS2919

              Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

              Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

                メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                通常価格 406,000円 383,250円 336,000円 335,125円 339,500円 304,500円 314,125円
                通常出荷日 11日目   8日目   15日目   15日目   15日目   16日目   16日目  
                間口(mm) 3232 2900 2900 - 2900 2900 2900
                奥行(mm) 2622 2990 2290 2622 2290 1922 1922
                高さ(mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
                質量(g) 432600.0 - 355200.0 354900.0 367400.0 340200.0 340200.0
                材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                Mr.ストックマンダンディ ND3226のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました