(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND2912

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND-2912B
Mr.ストックマンダンディ ND2912 ホカンコ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
266,000円 236,447円
税込単価
292,600円 260,092円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    2900
  • 奥行(mm):
    1222
  • 高さ(mm):
    2110
  • 質量(g):
    262700.0

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

ND-2912B 解除

Loading...

商品情報を表示

ND-2912B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
上部外寸(mm)間口×奥行
タイプ
ブロック数(個)
耐荷重(kg)
棚板(枚)
背面高さ(mm)
床面積([[M2]])
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
棚板数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-2912B

カーボンブラウン
4904780103417
112-7059
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
-
背面棚タイプ
15
2124
4
2060
3.54
1052
2844
1837
4

1個

266,000円

236,447

( 260,092円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND2912の型番ND-2912Bのページです。
型番ND-2912Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND2912

Mr.ストックマンダンディ ND2912

    Mr.ストックマンダンディ ND2929

    Mr.ストックマンダンディ ND2929

      Mr.ストックマンダンディ ND1522

      Mr.ストックマンダンディ ND1522

        Mr.ストックマンダンディ ND2526

        Mr.ストックマンダンディ ND2526

          Mr.ストックマンダンディ ND1815

          Mr.ストックマンダンディ ND1815

            Mr.ストックマンダンディ ND2519

            Mr.ストックマンダンディ ND2519

              Mr.ストックマンダンディ ND2215

              Mr.ストックマンダンディ ND2215

                メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                通常価格 266,000円 383,250円 214,375円 335,125円 189,000円 234,500円 175,875円
                通常出荷日 12日目~   8日目   15日目   15日目   5日目~   8日目~   8日目  
                商品タイプ 保管庫 - - - - - -
                間口(mm) 2900 2900 1500 - 1832 - 2200
                奥行(mm) 1222 2990 2290 2622 1590 - 1590
                高さ(mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
                質量(g) 262700.0 - - 354900.0 204600.0 - -

                Mr.ストックマンダンディ ND2912のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                ND-2912T
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 材質1 上部外寸(mm)間口×奥行 タイプ ブロック数(個) 耐荷重(kg) 棚板(枚) 背面高さ(mm) 床面積([[M2]]) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 棚板数(枚)

                266,000円

                ( 292,600円 )
                1個 -

                12日目

                トロピカルオレンジ4904780111238110-9334------------

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました