(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND1815

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ ND1815

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
189,000円  特別価格 
税込価格
207,900円  特別価格 

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1832
  • 奥行(mm):
    1590
  • 高さ(mm):
    2110
  • 質量(g):
    204600.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    12
  • 耐荷重(kg):
    1746
  • 棚板(枚):
    4
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    2.91
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1590
  • 外形寸法(mm)間口:
    1832
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1420
  • 有効内寸(mm)間口:
    1776
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1882
  • 棚板数(枚):
    4

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーボンブラウン
4904780102335
112-6998

1個

189,000円

168,002

( 184,802円 )

5日目

トロピカルオレンジ
4904780110514
112-3885

1個

189,000円

168,002

( 184,802円 )

15日目

ムーンホワイト
4904780102298
112-6953

1個

189,000円

168,002

( 184,802円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND1815

Mr.ストックマンダンディ ND1815

    Mr.ストックマンダンディ ND2208

    Mr.ストックマンダンディ ND2208

      Mr.ストックマンダンディ ND1522

      Mr.ストックマンダンディ ND1522

        Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

        Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

          Mr.ストックマンダンディ ND1808

          Mr.ストックマンダンディ ND1808

            メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
            通常価格 189,000円 174,125円 214,375円 274,750円 153,125円
            通常出荷日 5日目~   16日目~   15日目   11日目   12日目~  
            間口(mm) 1832 2200 1500 2532 1832
            奥行(mm) 1590 890 2290 1590 890
            高さ(mm) 2110 2110 2110 2570 2110
            質量(g) 204600.0 177000.0 - 303400.0 157400.0
            材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            Mr.ストックマンダンディ ND1815のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました