(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND1522

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ ND1522

通常単価(税別)
214,375円
税込単価
235,813円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    2290
  • 高さ(mm):
    2110
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    12
  • 耐荷重(kg):
    2064
  • 棚板(枚):
    2
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    3.44
  • 外形寸法(mm)奥行:
    2290
  • 外形寸法(mm)間口:
    1500
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    2120
  • 有効内寸(mm)間口:
    1444
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1868
  • 棚板数(枚):
    2

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

ND-1522B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
上部外寸(mm)間口×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-1522B

カーボンブラウン
4904780102137
112-5437
214500.0
-

1個

214,375( 235,813円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND1522の型番ND-1522Bのページです。
型番ND-1522Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND1522

Mr.ストックマンダンディ ND1522

    Mr.ストックマンダンディ ND1815

    Mr.ストックマンダンディ ND1815

      Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

      Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

        メーカー タクボ タクボ タクボ
        通常価格 214,375円 189,000円 274,750円
        通常出荷日 15日目   5日目~   11日目  
        間口(mm) 1500 1832 2532
        奥行(mm) 2290 1590 1590
        高さ(mm) 2110 2110 2570
        材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
        タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面、側面棚タイプ

        Mr.ストックマンダンディ ND1522のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました