(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴付水中長靴 ND010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND010-26.0
胴付水中長靴 ND010 アンゼンナガグツ ジスキカクヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,250円 22,625円
税込単価
29,975円 24,888円

【特長】・従来品と比べ約10%軽量化しました・肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    胴部・底部:天然ゴム配合
  • 股下(cm):
    79
  • 総丈(cm):
    132
  • 仕様:
    屈曲性/耐滑性/胸下より靴の一体成型品

型番

ND010-26.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

ND010-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND010-26.0

26
4582281937542
819-0381
3500

1個

27,250円

22,625

( 24,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比べ約10%軽量化しました
・肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です
・裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です
【用途】
・土木工事、河川工事など、水深部での作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴付水中長靴 ND010の型番ND010-26.0のページです。
型番ND010-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴付水中長靴 ND010

胴付水中長靴 ND010

    IVラックス胴付ズボン長

    IVラックス胴付ズボン長

      メーカー シバタ工業 シバタ工業
      通常価格 27,250円 23,617円
      通常出荷日 1日目   9日目~  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      形状 長靴 長靴
      色詳細 ブラック -
      足幅サイズ EE EE
      材質1 胴部・底部:天然ゴム配合 胴部・底部PVC・裏面 ポリエステル

      胴付水中長靴 ND010のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      ND010-27.0
      ND010-28.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード 質量(g)

      27,250円

      ( 29,975円 )
      1個 あり

      1日目

      274582281937559819-03823550

      32,083円

      ( 35,291円 )
      1個 あり

      1日目

      284582281937566819-03833690

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました