(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 アングルパンチヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 アングルパンチヘッド

通常単価(税別)
79,386円
税込単価
87,325円

【商品仕様】・穴あけ能力:SS400(径18mm×6t)、SUS304(径18...

詳細情報を確認する

型番

NC-M-P18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-M-P18

1個

79,386( 87,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴あけ能力:SS400(径18mm×6t)、SUS304(径18mm×3t)
・JANコード:4571132292329
・トラスココード:852-2407
・質量:4kg
【セット内容/付属品】
・六角棒レンチ(3mm・4mm)
・11mm刃物

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 アングルパンチヘッドの型番NC-M-P18のページです。
型番NC-M-P18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 アングルパンチヘッド

西田 アングルパンチヘッド

    油圧パンチ用 実寸丸刃物

    油圧パンチ用 実寸丸刃物

      アングルパンチャー SH-70

      アングルパンチャー SH-70

        電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

        電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

          配電盤用チャッカー刃物

          配電盤用チャッカー刃物

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

            西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ60.5

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

              西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ88.9

                オグラ バッテリー 6.0Ah

                オグラ バッテリー 6.0Ah

                  MCP SUSB パンチセット替刃

                  MCP SUSB パンチセット替刃

                    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                    西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ42.7

                      電動油圧式パンチャー用替刃

                      電動油圧式パンチャー用替刃

                        コードレスパンチャー

                        コードレスパンチャー

                          メーカー 西田製作所 西田製作所 泉精器製作所 オグラ 西田製作所 西田製作所 西田製作所 オグラ マーベル 西田製作所 IKK 育良精機製作所
                          通常価格 79,386円 7,232円 190,928円 8,000円 7,342円 12,332円 21,178円 19,965円 7,277円 10,601円 5,500円 40,154円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目  

                          西田 アングルパンチヘッドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました