(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 手動油圧ポンプホース2m付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 手動油圧ポンプホース2m付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,062円 82,266円
税込単価
103,468円 90,493円

【特長】・圧力規制装置付きで安全です。【商品仕様】・電源:手動・電源:手動・油...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 質量(g):
    6700.0
  • JANコード:
    4571132296730
  • トラスココード:
    850-9558

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NC-H700 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-H700

1個

94,062円

82,266

( 90,493円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力規制装置付きで安全です。
【商品仕様】
・電源:手動
・電源:手動
・油量(l):0.8
・吐出圧(MPa):68
・2mホース付
・JANコード:4571132296730
・トラスココード:850-9558
・質量:6.7kg
【セット内容/付属品】
・2mホース付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

西田 手動油圧ポンプホース2m付の型番NC-H700のページです。
型番NC-H700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 手動油圧ポンプホース2m付

西田 手動油圧ポンプホース2m付

    アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

    アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

      手動油圧ポンプ1mホース付

      手動油圧ポンプ1mホース付

        アサダ オプションゲージユニット

        アサダ オプションゲージユニット

          水圧テストポンプ 手動式 T

          水圧テストポンプ 手動式 T

            アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

            アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

              西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

              西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                水圧テストポンプ 電動式 KY

                水圧テストポンプ 電動式 KY

                  水圧テストポンプ 電動式 EP470

                  水圧テストポンプ 電動式 EP470

                    テストポンプ (手動)

                    テストポンプ (手動)

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                        脈動テストポンプ(電動)

                        脈動テストポンプ(電動)

                          水圧テストポンプ 手動式 TP500

                          水圧テストポンプ 手動式 TP500

                            メーカー 西田製作所 アサダ 西田製作所 アサダ キョーワ アサダ 西田製作所 キョーワ アサダ 寺田ポンプ製作所 アサダ アサダ アサダ
                            通常価格 94,062円 3,100円 48,450円 3,899円 21,012円 3,382円 269,280円 50,369円 54,936円 33,118円 20,480円 145,469円 19,740円
                            通常出荷日 8日目   4日目   5日目   5日目   2日目~   2日目   5日目   2日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 - 電動式 - 手動式 - 電動式 電動式 電動式 手動式 - 電動式 手動式
                            質量(g) 6700.0 - 2900.0 - - - 8500.0 - - - - - -
                            JANコード 4571132296730 - 4571132296686 - - - 4571132296761 - - - - - -
                            トラスココード 850-9558 - 850-9554 - - - 850-9557 - - - - - -

                            西田 手動油圧ポンプホース2m付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました