(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
491,048円
税込単価
540,153円

【商品仕様】・電圧AC200V-450W単相・最高圧力68MP・JANコード:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NC-E700-2S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-E700-2S

1個

491,048( 540,153円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧AC200V-450W単相
・最高圧力68MP
・JANコード:4571132296808
・トラスココード:850-9555
・質量:21kg
【セット内容/付属品】
・ポンプ本体

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kgの型番NC-E700-2Sのページです。
型番NC-E700-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

    西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

      西田 手動油圧ポンプホース2m付

      西田 手動油圧ポンプホース2m付

        アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

        アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

          手動油圧ポンプ1mホース付

          手動油圧ポンプ1mホース付

            アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

            アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

              アサダ オプションゲージユニット

              アサダ オプションゲージユニット

                アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

                アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

                  アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                  アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                    テストポンプ(電動&手動)

                    テストポンプ(電動&手動)

                      水圧テストポンプ 電動式 EP470

                      水圧テストポンプ 電動式 EP470

                        水圧テストポンプ 手動式 TP500

                        水圧テストポンプ 手動式 TP500

                          水圧テストポンプ 電動式 KY

                          水圧テストポンプ 電動式 KY

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 アサダ 西田製作所 アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ キョーワ
                            通常価格 491,048円 269,280円 94,062円 8,362円 48,450円 3,382円 3,899円 3,100円 20,480円 49,788円 54,936円 19,740円 47,490円
                            通常出荷日 19日目   5日目   8日目   4日目   5日目   2日目   5日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  

                            西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました