(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NC-6
18-8 浅型角バット アサガタカクバット

18-8 浅型角バット NC-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円

【特長】・肉や魚等の下味付けや、揚げ物の衣つけ等、バット上での調理に大変便利で...

詳細情報を確認する

Loading...

NC-6 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(浅型バット)
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-6

12枚取
4560127491274
500-6759
500
2.6
252
41
322
215
40
285

4個

2,270( 2,497円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉や魚等の下味付けや、揚げ物の衣つけ等、バット上での調理に大変便利です。
【用途】
・食材の保存や運搬に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

NC-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18-8 浅型角バットの型番NC-6のページです。
型番NC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8 浅型角バット

18-8 浅型角バット

    ステンレス正角バット

    ステンレス正角バット

      18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

      18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

        18-8 ミキシングボール

        18-8 ミキシングボール

          ステンレス給食バット

          ステンレス給食バット

            18-8 給食バット用蓋

            18-8 給食バット用蓋

              抗菌ステンレスバット

              抗菌ステンレスバット

                ステンレスすし組バット T-TWA

                ステンレスすし組バット T-TWA

                  18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                  18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                    ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

                    ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

                      18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                      18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                        ステンレス深型組バット用 蓋

                        ステンレス深型組バット用 蓋

                          ステンレスKバット KSB

                          ステンレスKバット KSB

                            メーカー SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO トラスコ中山 SUGICO
                            通常価格 1,920円 1,380円 1,342円 963円 16,417円 7,212円 1,240円 1,578円 3,742円 818円 9,800円 480円 670円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   7日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 浅型バット 角バット 角バット ボール 給食バット 給食バット - 深型組バット 長バット 角バット その他 その他 ケーキバット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS430)

                            18-8 浅型角バットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NC-1
                            NC-2
                            NC-3
                            NC-4
                            NC-5
                            NC-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(浅型バット) JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

                            8,481円

                            ( 9,329円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            3枚取4560127491229133-5726185015.04207557936474520

                            6,475円

                            ( 7,123円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            4枚取4560127491236500-67161700.00010.73656657830565515

                            4,319円

                            ( 4,751円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            6枚取4560127491243500-672410206.03354847828547430

                            2,901円

                            ( 3,191円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            8枚取4560127491250500-67326603.52903940525038370

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            10枚取4560127491267500-67415503.02654035323039315

                            1,920円

                            ( 2,112円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            15枚取4560127491281500-67674102.22314129519540260

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました