(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 中量作業台 NBW1870

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS 中量作業台 NBW1870

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,778円
税込単価
97,656円

【特長】・工場現場の作業におすすめです・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。

型番

NBW1870 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBW1870

1個

88,778( 97,656円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場の作業におすすめです
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体)です
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):1800×750×750
・木製天板(厚み31mm)
・プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
・側面は、樹脂エッジ
・均等耐荷重800kg/台
・組立式
・質量:61kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製
・天板:木製

(i)ご注意

  • 木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 中量作業台 NBW1870の型番NBW1870のページです。
型番NBW1870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 中量作業台 NBW1870

OS 中量作業台 NBW1870

    OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750

    OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750

      OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

      OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

        OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

        OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

          メーカー 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐
          通常価格 88,778円 74,448円 85,949円 103,345円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
          間口 (mm) 1800 1200 1200 1800
          奥行 (mm) 750 750 750 750
          高さ (mm) 750 750 750 750
          均等荷重(kg) 800 800 800 800

          OS 中量作業台 NBW1870のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました