(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,448円 62,037円
税込単価
81,893円 68,241円

【特長】・工場現場の作業におすすめです。・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。

型番

NBW1270 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)間口 (mm)1200
奥行 (mm)750高さ (mm)750
均等荷重(kg)800天板材質ウッド
本体/オプション本体組立/完成組立式
トラスココード136-0996質量(g)45000
材質1本体:スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBW1270

1個

74,448円

62,037

( 68,241円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場の作業におすすめです。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体)です。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):1200×750×750
・木製天板(厚み31mm)
・プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
・側面は、樹脂エッジ
・均等耐荷重800kg/台
・組立式
・質量:45kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製
・天板:木製

(i)ご注意

  • 木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750の型番NBW1270のページです。
型番NBW1270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750

OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750

    大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270

    大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270

      中量作業台CSタイプ 組立式

      中量作業台CSタイプ 組立式

        メーカー 大阪製罐 大阪製罐 サカエ
        通常価格 74,448円 61,055円 30,787円
        通常出荷日 8日目   8日目   3日目  
        商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
        間口 (mm) 1200 1200 -
        奥行 (mm) 750 750 -
        高さ (mm) 750 750 740
        均等荷重(kg) 800 800 500

        OS 中量作業台 木製天板 1200×750×750のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト