(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,433円
税込単価
77,476円

【特長】・工場現場の作業におすすめです。・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バイスの取付は出来ません
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NBS1870 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBS1870

1個

70,433( 77,476円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場の作業におすすめです。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体)です。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):1800×750×750
・スチール天板(厚み31mm)
・天板板厚1.6mm
・天板ガイド(補強)板厚2mm
・補強:奥行600は4本、奥行750は5本
・均等耐荷重800kg/台
・組立式
・質量:53kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製

(i)ご注意

  • バイスの取付は出来ません
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750の型番NBS1870のページです。
型番NBS1870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

    大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270

    大阪製罐 中量作業台 スチール製 NBS1270

      メーカー 大阪製罐 大阪製罐
      通常価格 70,433円 61,055円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
      間口 (mm) 1800 1200
      奥行 (mm) 750 750
      高さ (mm) 750 750
      均等荷重(kg) 800 800

      OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました