(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 移動式作業台

OS 移動式作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,930円
税込単価
87,923円

【特長】・工場現場の作業におすすめです。・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NBS1270C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBS1270C

1200
スチール
136-7333
45000

1個

79,930( 87,923円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場の作業におすすめです。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):1200×600×750
・リノリューム天板(厚み31mm)
・リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
・側面は、樹脂エッジ
・質量:46kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製
・天板:リノリューム製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

NBS1270Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 移動式作業台の型番NBS1270Cのページです。
型番NBS1270Cに関する仕様情報を記載しております。

OS 移動式作業台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました