(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 中量作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS 中量作業台

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,141円
税込単価
88,155円

【特長】・工場現場の作業におすすめです。・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NBS1273 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
本体/オプション
組立/完成
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBS1273

中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
1200
750
750
800
スチール
本体
組立式
136-5745
49000
本体:スチール

1個

80,141( 88,155円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場現場の作業におすすめです。
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体)です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 中量作業台の型番NBS1273のページです。
型番NBS1273に関する仕様情報を記載しております。

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました