(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NB001
エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,846円
税込単価
37,231円

【特長】・天然ゴムを主成分としたゴムシートで、機械類・作業場の敷き用、緩衝材、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

NB001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB001

1
785-1502
4560191708919
16000
天然ゴム(NR)

1個

33,846( 37,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムを主成分としたゴムシートで、機械類・作業場の敷き用、緩衝材、防振マット、建築・土木用など一般的用途に広く用いられています
・自重があり、テープで固定する必要がありません
・厚みなど幅広いバリエーションを揃えています
【用途】
・工事現場歩行用・イベント会場など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラックの型番NB001のページです。
型番NB001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

    吸着養生シート

    吸着養生シート

      養生用 吸着用シート

      養生用 吸着用シート

        敷板 タフマット

        敷板 タフマット

          床養生材 ピッタリガード

          床養生材 ピッタリガード

            吸着養生シート(階段・床用)

            吸着養生シート(階段・床用)

              粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

              粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

                和気産業 養生シート

                和気産業 養生シート

                  吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                  吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                    粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                    粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                      ショックレスマット

                      ショックレスマット

                        ジュライト

                        ジュライト

                          リフォームカーテンカーテンノミ

                          リフォームカーテンカーテンノミ

                            メーカー エムエフ トラスコ中山 ワタナベ工業 SHINODA(篠田ゴム) 日大工業 積水化学工業 萩原工業 和気産業 ワタナベ工業 萩原工業 日大工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 33,846円 3,452円 1,825円 55,842円 22,945円 13,978円 17,339円 3,058円 3,583円 15,761円 3,571円 18,060円 10,770円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ ブルーシート 養生シート - 仮設マット 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ - -
                            ブラック - グレー ブルー ベージュ その他 - グレー イエロー ブルー - -
                            幅×長さ(m) 1×10 - - 1.23X2.5 1X2 0.75X3.4 1.8×50 - - 1.8×50 1X30 0.91×1.82 -

                            エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NB002
                            NB003
                            NB004
                            NB005
                            NB006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1

                            36,283円

                            ( 39,911円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2785-1511456019170892632000.0天然ゴム(NR)

                            44,059円

                            ( 48,465円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3785-1529456019170893348000.0天然ゴム

                            57,954円

                            ( 63,749円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4785-1537456019170894064000.0天然ゴム

                            61,800円

                            ( 67,980円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5785-1545456019170895780000.0天然ゴム

                            122,757円

                            ( 135,033円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10785-15534560191708964160000.0天然ゴム

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました