(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

【特長】・本アルミ採用の粘着剤つき肉厚テープです。【用途】・キッチンなどのすき...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    1.5
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    120
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4901690000027
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA-50

10

10個

705( 776円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本アルミ採用の粘着剤つき肉厚テープです。
【用途】
・キッチンなどのすき間シール。

Loading...

NA-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50の型番NA-50のページです。
型番NA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

    防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

    防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

      ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

      ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

        気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

        気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

          アルミクラフトテープ J3201

          アルミクラフトテープ J3201

            ペイントアルミテープ

            ペイントアルミテープ

              防水アルミテープ(ブチル)

              防水アルミテープ(ブチル)

                50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                  3M™ VHB™構造用接合テープ

                  3M™ VHB™構造用接合テープ

                    アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

                    アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

                      スコッチ 耐熱アルミテープ

                      スコッチ 耐熱アルミテープ

                        厚手ステンレステープ P-12

                        厚手ステンレステープ P-12

                          アルミ箔粘着テープ

                          アルミ箔粘着テープ

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms エスコ スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms エスコ
                            通常価格 705円 1,961円 400円 948円 1,958円 1,502円 845円 2,930円 5,618円 1,337円 1,146円 2,090円 1,160円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - - - 50 50 - 50 - - - - -
                            テープ長さ(m) 1.5 - - - 50 10 5 3 - 10 - 5 -
                            テープ厚(mm) 0.12 - - - 0.11 0.1 0.5 0.21 - 0.1 0.09 0.12 0.1
                            基材 アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 ステンレス箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 120 - - - - - - 250 - 80℃ 316℃ 80 -

                            3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました