(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:530
タービンオイル エーゼット タービンオイル300ML

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【特長】・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 粘度グレード確認

Loading...

商品情報を表示

530 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
仕様
容器
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530

300mL
-
-
4960833530005
128-4465
270

1個

540( 594円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です
・添加タービン JSK K2213 2種(R&O)として使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 粘度グレード確認
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タービンオイルの型番530のページです。
型番530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービンオイル

タービンオイル

    2サイクルエンジンオイル

    2サイクルエンジンオイル

      エーゼット スピンドルオイル1L

      エーゼット スピンドルオイル1L

        浄化槽機専用オイル

        浄化槽機専用オイル

          エーゼット マシンオイル1L

          エーゼット マシンオイル1L

            チェーンソーオイル

            チェーンソーオイル

              ハンマーオイル

              ハンマーオイル

                コンプレッサーオイル

                コンプレッサーオイル

                  4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                  4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                      エアツールオイル

                      エアツールオイル

                        2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                        2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                          真空ポンプ用オイル

                          真空ポンプ用オイル

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 540円 751円 1,361円 1,029円 1,259円 969円 1,751円 552円 1,928円 1,945円 1,401円 2,109円 2,646円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル - オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル
                            主な用途 タービン 2サイクルエンジン - 浄化槽 - チェーン ハンマー コンプレッサー - - - - -
                            主成分 潤滑基油 潤滑基油 - 潤滑基油 - 潤滑基油 潤滑基油 潤滑基油 - - - - -
                            粘度 ISOVG32 - - - - - - - - - - - -

                            タービンオイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械のオイラーに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            機械のオイルタンク部位の指定がタービンオイルなので長年これを使っています。
                            注入しやすいし、空気が逆流しないのであふれず使えてるのもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 仕様 容器 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,729円

                            ( 1,902円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            1L旧通称名90タービンボトル4960833501012868-2953970

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました