(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサーオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッサーオイル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
552円 ~ 1,178円
税込価格
607円 ~ 1,296円

【特長】・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
粘度
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300mL
ISOVG68
4960833430008
868-2514
270

1個

552( 607円 )

4日目

1L
-
4960833401015
868-2951
980

1個

1,178( 1,296円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルでカーボンの精製を抑え、錆び易いシリンダー内部も防錆をします
【用途】
・機械の潤滑

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル

    2サイクルエンジンオイル

    2サイクルエンジンオイル

      タッカーオイル

      タッカーオイル

        ケミカルスプレー TFEルブ

        ケミカルスプレー TFEルブ

          エーゼット 油砥石用オイル100ml

          エーゼット 油砥石用オイル100ml

            グリーススプレー 420ml 泡タイプ

            グリーススプレー 420ml 泡タイプ

              シリコンオイル・スプレー

              シリコンオイル・スプレー

                万能油圧作動オイル

                万能油圧作動オイル

                  "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                  "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                    浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                    浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                      2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                      2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                          グリーススプレー 420ml

                          グリーススプレー 420ml

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット アズワン エーゼット アズワン アズワン 大澤ワックス フックスジャパン 大澤ワックス トラスコ中山 DENSAN コスモビューティ
                            通常価格 552円 751円 614円 2,881円 630円 521円 2,293円 3,828円 14,664円 1,279円 2,109円 2,399円 573円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   15日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル オイル オイル スプレー オイル スプレー スプレー - - - オイル スプレー スプレー
                            主な用途 コンプレッサー 2サイクルエンジン タッカー - - - - - - - - - -
                            主成分 潤滑基油 潤滑基油 潤滑基油 - - - - - - - - - -

                            コンプレッサーオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました