(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:N3N-25X0.50
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・ワイヤ等のよ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    1.6
  • 材質1:
    ナイロン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×8~9
  • 材質2:
    芯:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

N3N-25X0.50 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

N3N-25X0.50の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)1.6全長(m)0.5
トラスココード817-0133質量(g)110.0
材質1ナイロンベルト寸法(mm)幅×厚さ25×8~9
材質2芯:ポリエステル - -

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N3N-25X0.50

0.5
817-0133
110.0

2個

3,000( 3,300円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ナイロン
・芯:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mmの型番N3N-25X0.50のページです。
型番N3N-25X0.50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

    ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

      ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

      ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

        ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

        ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

          マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

          マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

            ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

            ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

              マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 3,000円 11,513円 6,000円 8,077円 33,128円 3,000円 20,033円 7,608円 15,234円 35,616円 12,016円 29,231円 1,960円
                            通常出荷日 7日目   9日目   7日目   7日目   12日目   7日目   12日目~   7日目   5日目~   12日目   9日目   10日目~   1日目~  
                            最大使用荷重(t) 1.6 6.3 3.2 5 20 1.6 12.5 5 10 25 8 18 0.5
                            材質1 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 心体:ポリエステル ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 25×8~9 100×8~9 50×8~9 75×8~9 - 25×8~9 - - - - - - -
                            材質2 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル - - - - - - - - -

                            ナイロンスリング エンドレス形 幅25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N3N-25X0.75
                            N3N-25X1.00
                            N3N-25X1.25
                            N3N-25X1.50
                            N3N-25X1.75
                            N3N-25X2.00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            3,230円

                            ( 3,553円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            0.75817-0134150

                            3,770円

                            ( 4,147円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1817-0135190.0

                            4,307円

                            ( 4,738円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1.25817-0136230.0

                            4,845円

                            ( 5,330円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1.5817-0137270.0

                            5,385円

                            ( 5,924円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            1.75817-0138310.0

                            5,923円

                            ( 6,515円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            2817-0139350.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト