(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N3N-100X0.75
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,923円
税込単価
14,215円

【特長】・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・ワイヤ等のよ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    6.3
  • 材質1:
    ナイロン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    100×8~9
  • 材質2:
    芯:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下では使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

N3N-100X0.75 解除

Loading...

商品情報を表示

N3N-100X0.75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N3N-100X0.75

0.75
817-0073
600.0

1個

12,923( 14,215円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ナイロン
・芯:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下では使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンスリング エンドレス形 幅100mmの型番N3N-100X0.75のページです。
型番N3N-100X0.75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

      ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

      ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

        マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

        マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

          ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

          ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

            マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

            マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                          ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm

                          ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 11,513円 6,000円 3,000円 15,234円 8,077円 33,128円 12,016円 1,960円 48,047円 29,231円 7,608円 25,852円 9,230円
                            通常出荷日 9日目   7日目   7日目   5日目~   7日目   12日目   9日目   1日目~   12日目~   10日目~   7日目   12日目   9日目  
                            最大使用荷重(t) 6.3 3.2 1.6 10 5 20 8 0.5 32 18 5 16 6.3
                            材質1 ナイロン ナイロン ナイロン 心体:ポリエステル ナイロン 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 100×8~9 50×8~9 25×8~9 - 75×8~9 - - - - - - - 100×8~9
                            材質2 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル - 芯:ポリエステル - - - - - - - -

                            ナイロンスリング エンドレス形 幅100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N3N-100X1.00
                            N3N-100X1.25
                            N3N-100X1.50
                            N3N-100X1.75
                            N3N-100X2.00
                            N3N-100X2.25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            11,513円

                            ( 12,664円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1817-0074760.0

                            13,155円

                            ( 14,471円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.25817-0075920.0

                            14,801円

                            ( 16,281円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.5817-00761080

                            16,445円

                            ( 18,090円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.75817-00771240.0

                            18,091円

                            ( 19,900円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2817-00781400.0

                            19,733円

                            ( 21,706円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.25817-00791560

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました