(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N3E-25X8.0
ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,631円
税込単価
8,394円

【特長】・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・ワイヤ等のよ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×8~9
  • 材質2:
    芯:ポリエステル

(i)ご注意

  • 100℃以下で使用してください。

型番

N3E-25X8.0 解除

Loading...

商品情報を表示

N3E-25X8.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
基本使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N3E-25X8.0

8
-
1320.0
0.8

1個

7,631( 8,394円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ナイロン
・芯:ポリエステル

(i)ご注意

  • 100℃以下で使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mmの型番N3E-25X8.0のページです。
型番N3E-25X8.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm

      ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

      ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

        シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

        シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

          シグナルスリングHG 両端アイ形

          シグナルスリングHG 両端アイ形

            ベルトスリング(エンドレス)黄/揚量3.2t

            ベルトスリング(エンドレス)黄/揚量3.2t

              ベルトスリング(エンドレス)紫/揚量1.0t

              ベルトスリング(エンドレス)紫/揚量1.0t

                メーカー シライ シライ シライ シライ シライ エスコ エスコ
                通常価格 2,043円 4,142円 9,173円 32,296円 9,576円 5,690円 3,109円
                通常出荷日 2日目~   4日目~   9日目   9日目~   7日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                材質1 ナイロン ナイロン ナイロン ポリエステル ポリエステル - -
                ベルト寸法(mm)幅×厚さ 25×8~9 50×8~9 100×8~9 - - - -
                材質2 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル - - - -

                ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                N3E-25X2.0
                N3E-25X2.5
                N3E-25X3.0
                N3E-25X8.5
                N3E-25X9.0
                N3E-25X9.5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長
                (m)
                JANコード 質量(g) 基本使用荷重(t)

                2,726円

                ( 2,999円 )
                1個 あり

                3日目

                24902043852553360.00.8

                3,262円

                ( 3,588円 )
                1個 あり

                7日目

                1-440.00.8

                3,661円

                ( 4,027円 )
                1個 あり

                9日目

                34902043852577520.00.8

                7,924円

                ( 8,716円 )
                1個 あり

                7日目

                1-1400.00.8

                7,979円

                ( 8,777円 )
                1個 あり

                7日目

                9-1480.00.8

                8,658円

                ( 9,524円 )
                1個 あり

                7日目

                1-1560.00.8

                ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました