(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N331.32-200S50DM08.00
コロミル331サイドカッター カッター ハサキコウカンシキエンドミル

通常単価(税別)
358,123円
税込単価
393,935円

高精度多目的サイドカッター。【特長】・刃幅公差±0.01mmにプリセットされて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N331.32-200S50DM08.00 解除

Loading...

カタログを表示

N331.32-200S50DM08.00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク径 (d)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N331.32-200S50DM08.00

50

1個

358,123( 393,935円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度多目的サイドカッター。
【特長】
・刃幅公差±0.01mmにプリセットされて出荷
・径方向振れ精度±0.02mm
・広いポケット
・ウェッジによる強力クランプ
・セレーション方式
・調整範囲2-3mm
・独自のスプリングロード機構でスムーズな調整、ずり落ち防止

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル331サイドカッターの型番N331.32-200S50DM08.00のページです。
型番N331.32-200S50DM08.00に関する仕様情報を記載しております。

コロミル331サイドカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R331.32-200Q40DM08.00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク径 (d)
(mm)

358,123円

( 393,935円 )
1個 -

9日目

40

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました