(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミル331/365用チップ

コロミル331/365用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,630円 ~ 3,370円
税込価格
2,893円 ~ 3,707円

【特長】・コロミル331用チップ・豊富なチップサイズ、ノーズR、材種であらゆる...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • チップサイズ:
    13
  • 加工状態:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コロミル331用チップ8コーナチップ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取付

コロミル331用チップ8コーナチップ 取付

注意: 以下の取付け指示は、清掃あるいは修理のためにカッターが完全に取り外されている場合のものです。
1. ウェッジスクリューの両端に潤滑剤を塗布します。
2. ウェッジの下から各ウェッジスクリューを1回転締めます。
3. カッターボディの全ウェッジを軽く締めます(締め込まないでください)。
4. チップスクリューに潤滑剤を塗布します。
5. 全カセットのチップスクリューを3~5回転締め込みます。
6. すべてのカセットを取り付けます。
7. 各カセットがシートの一番下まではまっていることを確認します。
8. カセットがすべて均等に配置され、ウェッジが軸方向に+/-0.1以内にあることを確認します。
9. 適正なトルク=6Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では5Nm)。
10. どのウェッジからもスクリューが突出していないことを確認します。
11. 径127mm以下のカッターでは、ボアを越えてスクリューが突出していないことを確認します。
12. すべてのウェッジスクリューを緩めます。
13. 適正なトルク=4Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では3Nm)。

 

工具幅調整

1.作業前にチップシートをよく清掃してください。
2.チップがシート面の底に接していることを確認します。
3.ウェッジスクリューを締めます。
4.ウェッジスクリューを再使用する前に潤滑剤を塗布してください。
5.CoroMill®331はプリセットが簡単です。プリセット精度は利用する機器によってのみ制限されます。
6.マイクロインジケータ―を使用するか、CoroMill®331をプロジェクター(投影機)によりプリセットすることを推奨します。
  マイクロインジケーターを設定する場合、次式に従いゲージ/ブロックの組合わせの高さを計算してください。
  マイクロインジケーターのゼロ設定:(E+AP)/2
  E=カッター(ボス)幅
  AP=切削幅

コロミル331用チップ8コーナチップ 工具幅調整-1

1.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
2.カッターボディ上に突き出るよう、手でカセットを押し上げます。
3.カッターを定盤上に置きます。マイクロインジケーターのフラット端子を、チップの平行ランドに当てます。
4.マイクロインジケーターがゼロを示すまで、カセットを慎重に軽く叩きます。
5.ウェッジスクリューを締付けます。
6.この手順を繰り返してカセットの動きを補正します。ウェッジスクリューをカッター径に応じた適切なトルク(下表)で締付けます。

注意:径80mmカッターの場合、変形を防ぐため次の3段階でウェッジを締付けてください:
a: すべてのスクリューを仮締めします。
b: 中間締付けトルク4Nmで締付けます。
c: 最終締付トルク5Nmで締付けます。

7.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
8.ウェッジをカッターの両側に均等に突出します。
9.カセットをゼロ点に押し出すことにより、カッターの前面(フロント側)の軸方向振れを抑えます。
10.ウェッジスクリューを締付けます。
11.カッターの背面(バック側)を所定の幅にセットしてください。

コロミル331用チップ8コーナチップ 工具幅調整-2
径(mm)締付けトルク(Nm)
80-1005
125-3156

推奨切削条件

適用被削材

コロミル331用チップ8コーナチップ 適用被削材

★=推奨材種 ☆=補助材種

型番リスト

型番
被削材
チップ厚さS(mm)
コーナーR(mm)
詳細材質
ワイパー部長さBS(mm)
チップタイプ
LE(mm)
詳細タイプ
トラスココード
径(mm)
刃幅公差(mm)
径方向振れ精度(mm)
調整範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
6.55
0.8
GC3330
1.2
コロミル365用チップ
11.4
-
572-7545
-
-
-
-

10個

3,370( 3,707円 )

7日目

鋳鉄
6.55
0.8
GC1020
1.2
コロミル331用チップ
11.4
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
6.55
0.8
GC3040
1.2
コロミル331用チップ
11.4
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,690( 2,959円 )

9日目

鋳鉄
6.55
0.8
GC3330
1.2
コロミル365用チップ
11.4
-
572-7588
-
-
-
-

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
6.55
0.8
GC4220
1.2
コロミル331用チップ
11.4
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋳鉄
-
-
GC1020
-
コロミル331用チップ
-
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
-
-
GC3040
-
コロミル331用チップ
-
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,690( 2,959円 )

7日目

鋳鉄
-
-
GC3330
-
コロミル365用チップ
-
-
572-7596
-
-
-
-

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
-
-
GC4220
-
コロミル331用チップ
-
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋳鉄
6.55
2
GC1020
1.2
コロミル331用チップ
10.2
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

3,130( 3,443円 )

3日目

鋳鉄
6.55
2
GC3330
1.2
コロミル365用チップ
10.2
-
572-7634
-
-
-
-

10個

3,370( 3,707円 )

9日目

鋳鉄
6.55
2
GC1020
1.2
コロミル331用チップ
-
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
6.55
2
GC3040
1.2
コロミル331用チップ
-
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,690( 2,959円 )

9日目

鋳鉄
6.55
2
GC3330
1.2
コロミル365用チップ
-
-
572-7677
-
-
-
-

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
6.55
2
GC4220
1.2
コロミル331用チップ
-
-
-
40~315
±0.01
±0.02
2~3

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロミル331用チップ
・豊富なチップサイズ、ノーズR、材種であらゆる溝形状、被削材に対応可能
<N331.1D-□-PM-3330除き>
【用途】
・溝加工、正面フライス加工用
<N331.1D-□-PM-3330除き>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル331/365用チップ

コロミル331/365用チップ

    コロミル331用チップ

    コロミル331用チップ

      オートカッター用チップ

      オートカッター用チップ

        メーカー サンドビック サンドビック サンドビック
        通常価格 2,630円 1,533円 3,140円
        通常出荷日 3日目~   1日目~   7日目~  
        形状(型番頭文字) S(正方形) - T(正三角形)
        逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°)
        利用可能コーナー数 4 - 3
        チップサイズ 13 - -
        加工状態 - -

        コロミル331/365用チップのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました