(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N331.1A145008EKM1020
コロミル331用チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
2,870円
税込単価
3,157円

高精度多目的サイドカッター。【特長】・広いポケット・ウェッジによる強力クランプ...

詳細情報を確認する

  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 径(mm):
    40~315
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.01
  • 径方向振れ精度(mm):
    ±0.02
  • 調整範囲(mm):
    2~3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N331.1A145008EKM1020 解除

Loading...

N331.1A145008EKM1020 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コロミル331用チップチップノーズR 外形図

R/L...-WL

使用方法・使用事例

使用方法

取付

コロミル331用チップチップノーズR 取付

注意: 以下の取付け指示は、清掃あるいは修理のためにカッターが完全に取り外されている場合のものです。
1. ウェッジスクリューの両端に潤滑剤を塗布します。
2. ウェッジの下から各ウェッジスクリューを1回転締めます。
3. カッターボディの全ウェッジを軽く締めます(締め込まないでください)。
4. チップスクリューに潤滑剤を塗布します。
5. 全カセットのチップスクリューを3~5回転締め込みます。
6. すべてのカセットを取り付けます。
7. 各カセットがシートの一番下まではまっていることを確認します。
8. カセットがすべて均等に配置され、ウェッジが軸方向に+/-0.1以内にあることを確認します。
9. 適正なトルク=6Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では5Nm)。
10. どのウェッジからもスクリューが突出していないことを確認します。
11. 径127mm以下のカッターでは、ボアを越えてスクリューが突出していないことを確認します。
12. すべてのウェッジスクリューを緩めます。
13. 適正なトルク=4Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では3Nm)。

 

工具幅調整

1.作業前にチップシートをよく清掃してください。
2.チップがシート面の底に接していることを確認します。
3.ウェッジスクリューを締めます。
4.ウェッジスクリューを再使用する前に潤滑剤を塗布してください。
5.CoroMill®331はプリセットが簡単です。プリセット精度は利用する機器によってのみ制限されます。
6.マイクロインジケータ―を使用するか、CoroMill®331をプロジェクター(投影機)によりプリセットすることを推奨します。
  マイクロインジケーターを設定する場合、次式に従いゲージ/ブロックの組合わせの高さを計算してください。
  マイクロインジケーターのゼロ設定:(E+AP)/2
  E=カッター(ボス)幅
  AP=切削幅

コロミル331用チップチップノーズR 工具幅調整-1

1.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
2.カッターボディ上に突き出るよう、手でカセットを押し上げます。
3.カッターを定盤上に置きます。マイクロインジケーターのフラット端子を、チップの平行ランドに当てます。
4.マイクロインジケーターがゼロを示すまで、カセットを慎重に軽く叩きます。
5.ウェッジスクリューを締付けます。
6.この手順を繰り返してカセットの動きを補正します。ウェッジスクリューをカッター径に応じた適切なトルク(下表)で締付けます。

注意:径80mmカッターの場合、変形を防ぐため次の3段階でウェッジを締付けてください:
a: すべてのスクリューを仮締めします。
b: 中間締付けトルク4Nmで締付けます。
c: 最終締付トルク5Nmで締付けます。

7.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
8.ウェッジをカッターの両側に均等に突出します。
9.カセットをゼロ点に押し出すことにより、カッターの前面(フロント側)の軸方向振れを抑えます。
10.ウェッジスクリューを締付けます。
11.カッターの背面(バック側)を所定の幅にセットしてください。

コロミル331用チップチップノーズR 工具幅調整-2
径(mm)締付けトルク(Nm)
80-1005
125-3156

推奨切削条件

適用被削材

コロミル331用チップチップノーズR 適用被削材

★=推奨材種 ☆=補助材種

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
被削材
利用可能コーナー数
チップ厚さS(mm)
コーナーR(mm)
詳細材質
寸法la(mm)
ワイパー部長さBS(mm)
チップ勝手
寸法iW(mm)
チップサイズ
加工状態
寸法L(mm)
トラスココード
刃先の特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N331.1A145008EKM1020

L(長方形)
鋳鉄
4
4.95
0.8
GC1020
13.7
1.2
勝手なし
11.5
14
14.5
602-7806
精密研磨
-

10個

2,870( 3,157円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度多目的サイドカッター。
【特長】
・広いポケット
・ウェッジによる強力クランプ
・セレーション方式
・独自のスプリングロード機構でスムーズな調整、ずり落ち防止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

N331.1A145008EKM1020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル331用チップの型番N331.1A145008EKM1020のページです。
型番N331.1A145008EKM1020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル331用チップ

コロミル331用チップ

    フライス切削用インサートAPLT-R

    フライス切削用インサートAPLT-R

      フライス切削用インサートCPMT-Z

      フライス切削用インサートCPMT-Z

        フライス切削用インサートMPMT-ZEL

        フライス切削用インサートMPMT-ZEL

          フライス切削用インサートAPMT-ZEL

          フライス切削用インサートAPMT-ZEL

            フライス切削用インサートCPMT

            フライス切削用インサートCPMT

              フライス切削用インサートCCMT

              フライス切削用インサートCCMT

                コロマントプランジカッター用チップ

                コロマントプランジカッター用チップ

                  カッタ用インサート CCMX○○○-A

                  カッタ用インサート CCMX○○○-A

                    コロミル365用チップ材種3330

                    コロミル365用チップ材種3330

                      オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                      オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

                        フライス切削用インサートTPMT

                        フライス切削用インサートTPMT

                          フライス切削用インサートSPLX

                          フライス切削用インサートSPLX

                            メーカー サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 三菱マテリアル サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,533円 1,260円 523円 797円 2,134円 582円 508円 3,873円 798円 3,480円 1,894円 523円 876円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   7日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            逃げ角 N(0°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) C(7°) P(11°) C(7°) - P(11°) P(11°)
                            径(mm) 40~315 - - - - - - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.01 - - - - - - - - - - - -
                            径方向振れ精度(mm) ±0.02 - - - - - - - - - - - -
                            調整範囲(mm) 2~3 - - - - - - - - - - - -

                            コロミル331用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L331.1A-054523H-WL-1025
                            L331.1A-054523H-WL-1040
                            L331.1A-054530H-WL-1040
                            N331.1A145008MKM1020
                            R331.1A-043515H-WL-1040
                            R331.1A-043523H-WL-1040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状(型番頭文字) 被削材 利用可能コーナー数 チップ厚さS
                            (mm)
                            コーナーR
                            (mm)
                            詳細材質 寸法la
                            (mm)
                            ワイパー部長さBS
                            (mm)
                            チップ勝手 寸法iW
                            (mm)
                            チップサイズ 加工状態 寸法L
                            (mm)
                            トラスココード 刃先の特長

                            1,992円

                            ( 2,191円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -その他鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材24.452.29GC1025-1.2左勝手9.5056.5571-3137切刃が最もシャープで精密

                            2,340円

                            ( 2,574円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -その他ステンレス鋼24.452.29GC1040-1.2左勝手9.5056.5606-5791切刃が最もシャープで精密

                            2,018円

                            ( 2,220円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -その他ステンレス鋼24.453.05GC1040-1.3左勝手9.5056.5606-5805切刃が最もシャープで精密

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            10個 -

                            7日目

                            -L(長方形)鋳鉄44.950.8GC102013.71.2勝手なし11.51414.5602-7822ダイレクトプレス

                            2,340円

                            ( 2,574円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -その他ステンレス鋼23.51.52GC1040-0.4右勝手9.5045.1603-9464切刃が最もシャープで精密

                            2,340円

                            ( 2,574円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -その他ステンレス鋼23.52.29GC1040-0.4右勝手9.5045.1603-9472切刃が最もシャープで精密

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました