(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,091円 ~ 68,943円  特別価格 
税込価格
74,900円 ~ 75,837円  特別価格 

スパナ式単能形トルクレンチ。【特長】・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 注文時にはトルク設定値をご指定下さい。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スパナ式単能形トルクレンチ。・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。・ラインなど流れ作業に最適。・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

1個

68,091円

66,579

( 73,237円 )

19日目

スパナ式単能形トルクレンチ。・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。・ラインなど流れ作業に最適。・トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

1個

68,091円

66,579

( 73,237円 )

19日目

スパナ式単能形トルクレンチ。・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。・ラインなど流れ作業に最適。・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

1個

68,943円

67,550

( 74,305円 )

19日目

スパナ式単能形トルクレンチ。・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。・ラインなど流れ作業に最適。・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

1個

68,943円

67,550

( 74,305円 )

19日目

スパナ式単能形トルクレンチ。・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。・ラインなど流れ作業に最適。・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

1個

68,943円

67,550

( 74,305円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパナ式単能形トルクレンチ。
【特長】
・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ
【用途】
・ラインなど流れ作業に最適
・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適

(i)ご注意

  • 注文時にはトルク設定値をご指定下さい。

商品情報

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPKの仕様

  • 既定のトルク値に達すると音と感触で締め付けがわかる
  • トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要
  • 保証精度:±3%

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPKの寸法

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK22の寸法図

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPKの寸法図

型式スパナ口径 Wトルクセットに応じられる範囲全長(約)主要寸法(mm)質量(約)
ヘッド部本体部
mmN・mmmSTABφCkg
N310SPK
N3100SPK
2265~31065067163816301.3
N310SPK
N3100SPK
3665~31066282163816301.4
N310SPK
N3100SPK
3265~31065472163816301.32
N310SPK
N3100SPK
2765~31065472163816301.32
N310SPK
N3100SPK
3065~31065472163816301.32

※ 型式の下段の型式は、旧型式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK

    カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK41

    カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK41

      カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK24

      カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK24

        カノン メガネ式単能形トルクレンチ N230RSPK24

        カノン メガネ式単能形トルクレンチ N230RSPK24

          メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所
          通常価格 68,091円 68,943円 68,091円 92,787円
          通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目  

          カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPKのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました