(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマーオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンマーオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,751円
税込単価
1,926円

【特長】・二硫化モリブデン配合の極圧潤滑油で衝撃、振動、焼き付をモリブデンがわ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N301

1L
4960833301018
868-2950
980

1個

1,751( 1,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン配合の極圧潤滑油で衝撃、振動、焼き付をモリブデンがわずかな凹部に付着しメッキ面にすることにより極圧に耐えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンマーオイルの型番N301のページです。
型番N301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマーオイル

ハンマーオイル

    ハンマーオイル 注入ノズル付

    ハンマーオイル 注入ノズル付

      コンプレッサーオイル

      コンプレッサーオイル

        SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

        SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

          チェーンソーオイル

          チェーンソーオイル

            タッカーオイル

            タッカーオイル

              エーゼット 油砥石用オイル100ml

              エーゼット 油砥石用オイル100ml

                FCJ ファインルブ 420ml

                FCJ ファインルブ 420ml

                  ケミカルスプレー TFEルブ

                  ケミカルスプレー TFEルブ

                    420ml 冷却浸透剤スプレー

                    420ml 冷却浸透剤スプレー

                      2サイクルエンジンオイル

                      2サイクルエンジンオイル

                        旭 ビスコティーン ガロン缶

                        旭 ビスコティーン ガロン缶

                          ニチモリ LAPスプレー 420ml

                          ニチモリ LAPスプレー 420ml

                            メーカー エーゼット トラスコ中山 エーゼット 鈴木油脂工業 エーゼット エーゼット エーゼット ファインケミカルジャパン アズワン エスコ エーゼット 旭エンジニアリング ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,751円 2,130円 552円 1,513円 969円 614円 630円 929円 2,881円 2,180円 751円 50,242円 2,183円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   15日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目  
                            種類 オイル オイル オイル スプレー オイル オイル オイル - スプレー スプレー オイル オイル スプレー
                            主な用途 ハンマー - コンプレッサー チェーン / ボルト / ナット チェーン タッカー - - - ボルト 2サイクルエンジン 組立て用 チェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤ
                            主成分 潤滑基油 - 潤滑基油 - 潤滑基油 潤滑基油 - - - - 潤滑基油 - -

                            ハンマーオイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました