(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開放円筒型タンク N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

開放円筒型タンク N型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,844円
税込単価
40,528円

【特長】・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N300

1個

36,844( 40,528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

開放円筒型タンク N型の型番N300のページです。
型番N300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開放円筒型タンク N型

開放円筒型タンク N型

    開放円筒タンク N型

    開放円筒タンク N型

      スーパータンクSP型(補強枠無し)

      スーパータンクSP型(補強枠無し)

        A型密閉円筒型タンク

        A型密閉円筒型タンク

          UL型タンク密閉丸型

          UL型タンク密閉丸型

            AO型タマローリー

            AO型タマローリー

              オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                AV型タマローリー

                AV型タマローリー

                  MH型 開放円筒型容器

                  MH型 開放円筒型容器

                    薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                    薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                      MH型 開放円筒型容器 白

                      MH型 開放円筒型容器 白

                        スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                        スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                            メーカー ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト スイコー コダマ樹脂 オーティ・マットー コダマ樹脂 スイコー ダイライト スイコー スイコー オーティ・マットー
                            通常価格 36,844円 64,810円 125,244円 37,607円 442,713円 10,560円 41,507円 10,559円 254,745円 12,077円 14,297円 10,555円 59,743円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目~   14日目   8日目   4日目   8日目   14日目   4日目~   5日目~   13日目   4日目  
                            商品タイプ タンク - - - - タンク タンク タンク - タンク タンク - タンク
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - その他
                            容量 300L - - - - - 187L - - - - - -
                            トラスココード 135-1108 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8000.0 - - - - - - - - - - - -

                            開放円筒型タンク N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました