(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューストロング ネオロン紐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:N-4
ニューストロング ネオロン紐 ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円

【特長】・スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。・ネオロンの紐...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    5
  • 色:
  • 材質1:
    クロロプレングム
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 定期的にネオロン紐を交換して下さい。
  • 吸チャックボーイ以外での使用は適していません。

型番

N-4 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

N-4の仕様・寸法情報

長さ(m)5
質量(g)26.000トラスココード119-7074
材質1クロロプレングムグリーン購入法適合品適合
JANコード4560290970934 - -

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-4

26.000
119-7074
4560290970934

5個

2,432( 2,675円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。
・ネオロンの紐です。
・φ3の大きさになります。
・吸チャックボーイに使用します。
【用途】
・吸チャックボ-イ用。
【材質】
・クロロプレングム
【セット内容】
・単品

(i)ご注意

  • 定期的にネオロン紐を交換して下さい。
  • 吸チャックボーイ以外での使用は適していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューストロング ネオロン紐の型番N-4のページです。
型番N-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューストロング ネオロン紐

ニューストロング ネオロン紐

    マイカポリベル#24

    マイカポリベル#24

      PPテープ玉

      PPテープ玉

        マイカロン

        マイカロン

          リストンテープ

          リストンテープ

            マイカロンE

            マイカロンE

              ファインビック玉巻

              ファインビック玉巻

                荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                  ロープ マニラロープ巻物

                  ロープ マニラロープ巻物

                    ニューストロング シリコン紐 Φ4

                    ニューストロング シリコン紐 Φ4

                      荷造り紐 シュロ縄玉

                      荷造り紐 シュロ縄玉

                        ひまわり麻ひも

                        ひまわり麻ひも

                          リングロープ ポリプロピレン

                          リングロープ ポリプロピレン

                            メーカー ニューストロング 石本マオラン ユタカメイク 石本マオラン 石本マオラン 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ニューストロング ユタカメイク 積水樹脂 三友産業
                            通常価格 2,094円 1,567円 520円 951円 486円 395円 547円 261円 38,372円 4,823円 171円 290円 633円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目   9日目   1日目~   6日目~   5日目   1日目~   1日目   2日目  
                            長さ(m) 5 500 200 - - 約300 450 - 200 5 - - 20
                            - - - - - - - - -
                            材質1 クロロプレングム - - - - - - - - シリコン - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - 適合 - - -

                            ニューストロング ネオロン紐のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード JANコード

                            2,094円

                            ( 2,303円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            19.000119-7075-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード JANコード

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト