(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,878円
税込単価
24,066円

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • ベルト幅(mm):
    50
  • ベルト厚み(mm):
    7
  • 全長(m):
    7
  • トラスココード:
    851-9068
  • 質量(g):
    3470.0
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

N-2TX7.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-2TX7.0

1個

21,878( 24,066円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):2
・全長(m)7.0
・寸法(mm)幅×厚み:50×7.0
・トラスココード:851-9068
・質量:3.47kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0mの型番N-2TX7.0のページです。
型番N-2TX7.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

    ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

    ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

      メーカー 明大 明大
      通常価格 21,878円 9,058円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング
      最大使用荷重(t) 2 3.2
      ベルト幅(mm) 50 50
      ベルト厚み(mm) 7 10
      全長(m) 7 2

      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0mのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました