(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBEN1204ZZ-3330
フライス加工用チップ 材種3330 チップ(フライスカコウヨウ)

フライス加工用チップ 材種3330 SBEN1204ZZ-3330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,550円
税込単価
3,905円

サンドビック チップ(フライス加工用) フライス加工用チップ 材種3330。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SBEN1204ZZ-3330 解除

Loading...

SBEN1204ZZ-3330 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)トラスココード
HNGX090520-KM-3330H(正六角形)570-8915
LNCX1806AZR-11-3330L(長方形)571-6608
N260.8-1204-F-3330その他572-7146
N260.8-1204-L-3330その他572-7201
SBEN1204ZZ-3330S(正方形)578-1621
SBEN1203ZZ-3330S(正方形)578-1612
SBEX1204ZZ-11-3330S(正方形)578-1680

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBEN1204ZZ-3330

S(正方形)
578-1621

10個

3,550( 3,905円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンドビック チップ(フライス加工用) フライス加工用チップ 材種3330。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SBEN1204ZZ-3330で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フライス加工用チップ 材種3330の型番SBEN1204ZZ-3330のページです。
型番SBEN1204ZZ-3330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス加工用チップ 材種3330

フライス加工用チップ 材種3330

    オートカッター用チップ

    オートカッター用チップ

      フライスチップ/オート

      フライスチップ/オート

        コロミル365用チップ材種3330

        コロミル365用チップ材種3330

          フライス用チップ SNEN-ADTR

          フライス用チップ SNEN-ADTR

            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル
            通常価格 3,250円 3,140円 2,850円 3,480円 8,855円
            通常出荷日 7日目~   7日目~   9日目   7日目~   1日目  

            フライス加工用チップ 材種3330のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HNGX090520-KM-3330
            LNCX1806AZR-11-3330
            N260.8-1204-F-3330
            N260.8-1204-L-3330
            SBEX1204ZZ-11-3330
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            形状(型番頭文字) トラスココード

            3,840円

            ( 4,224円 )
            10個 -

            9日目

            H(正六角形)570-8915

            4,060円

            ( 4,466円 )
            10個 -

            9日目

            L(長方形)571-6608

            3,250円

            ( 3,575円 )
            10個 -

            9日目

            その他572-7146

            3,250円

            ( 3,575円 )
            10個 -

            9日目

            その他572-7201

            3,550円

            ( 3,905円 )
            10個 -

            7日目

            S(正方形)578-1680

            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました