(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天昇 テンバコ N-23 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

天昇 テンバコ N-23 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,560円
税込単価
5,016円

【特長】・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ネスティングコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    グレー
  • 容量 (L):
    23.1
  • 外形間口 (mm):
    500
  • 外形奥行 (mm):
    330
  • 外形高さ (mm):
    200
  • 内寸間口(mm):
    418
  • 内寸奥行(mm):
    258
  • 内寸高さ(mm):
    173
  • トラスココード:
    217-5101
  • 質量(g):
    1780.000
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺T2型-3N

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

N-23-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプネスティングコンテナ材質(本体)ポリプロピレン
グレー容量 (L)23.1
外形間口 (mm)500外形奥行 (mm)330
外形高さ (mm)200内寸間口(mm)418
内寸奥行(mm)258内寸高さ(mm)173
トラスココード217-5101質量(g)1780.000
適合カード差し(別売)両短辺T2型-3N - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-23-GY

1個

4,560( 5,016円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネスティングができます。
【商品仕様】
・容量(L):--
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:500×330×200
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:418×258×173
・適用カード差し(別売):型番2
・材質:PP
・寸法:上部外寸500×330×200有効内寸417×256×173
・寸法:上部外寸500×330×200有効内寸417×256×173
・材質:PP
・カード差し:両短辺T2型
・ネスティング高さ(mm):90
・質量:1780g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天昇 テンバコ N-23 グレーの型番N-23-GYのページです。
型番N-23-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天昇 テンバコ N-23 グレー

天昇 テンバコ N-23 グレー

    天昇 テンバコ N-37 青

    天昇 テンバコ N-37 青

      天昇 テンバコ N-6 青

      天昇 テンバコ N-6 青

        サンコー サンコータル#45フタ 青

        サンコー サンコータル#45フタ 青

          天昇 テンバコ ED27M2

          天昇 テンバコ ED27M2

            天昇 テンバコ ED8

            天昇 テンバコ ED8

              天昇 テンタル N75A 青 PE

              天昇 テンタル N75A 青 PE

                リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                  サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                    天昇 テンバコ ED76M

                    天昇 テンバコ ED76M

                      天昇 テンバコ ED52

                      天昇 テンバコ ED52

                        サンコー サンボックス#24B(導電)黒

                        サンコー サンボックス#24B(導電)黒

                          天昇 テンバコ ED64

                          天昇 テンバコ ED64

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,560円 4,375円 2,918円 1,466円 8,649円 4,120円 7,023円 4,467円 2,888円 15,482円 12,392円 6,810円 12,740円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - - - - - -
                            グレー ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            容量 (L) 23.1 35.0 7.1 - - - - - - - - - -
                            外形間口 (mm) 500 614 294 - - - - - - - - - -

                            天昇 テンバコ N-23 グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト