(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OP 丸型名札 両用タイプ大 10個 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OP 丸型名札 両用タイプ大 10個 黄【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・クリップと安全ピンの両用タイプです。【用途】・事務所、工場など身分証...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番1袋中紙寸法JANコードトラスココード質量材質
N-1-YE10個φ44mm4970115318351808-193494g裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-1-YE

1パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップと安全ピンの両用タイプです。
【用途】
・事務所、工場など身分証明書の着用に
【商品仕様】
・色:黄
・1袋:10個
・中紙寸法:φ44mm
・JANコード:4970115318351
・トラスココード:808-1934
・質量:94g
【材質/仕上】
・裏板:再生PS
・プレート:再生PET
・リング:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OP 丸型名札 両用タイプ大 10個 黄の型番N-1-YEのページです。
型番N-1-YEに関する仕様情報を記載しております。

OP 丸型名札 両用タイプ大 10個 黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました