(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-21/B21H70
ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50【3個入り】 ジキボールバン

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50 N-21/B21H70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,148円
税込単価
38,663円

【特長】・1セット3個を同時加工の高精度品です。・寸法指定の特殊生爪も製作可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

N-21/B21H70 解除

Loading...

N-21/B21H70 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量材質ピッチ高さ長さ
N-15/18H607300.0gS50C1.5mm60mm135mm50mm
N-15/18H11013400.0gS50C1.5mm110mm135mm50mm

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
ピッチ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-21/B21H70

21
70
837-7775
4981116157467
16100.000000000002
21/24
3
180
65
21/24
B-21 / B-24 / HJ-18 / HJ-21 / HJA11-18 / HJA11-21 / N-21

1パック

3個入り

35,148( 38,663円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1セット3個を同時加工の高精度品です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
・標準高さ・高爪があります。
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

カタログ

 

N-21/B21H70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50の型番N-21/B21H70のページです。
型番N-21/B21H70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

    ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg

    ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg

      ARM 日立用鉄生爪

      ARM 日立用鉄生爪

        松本スクロールチャック用鉄生爪

        松本スクロールチャック用鉄生爪

          ARM 北川KPC用鉄生爪

          ARM 北川KPC用鉄生爪

            ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

            ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

              ビクタースクロールチャック用鉄生爪

              ビクタースクロールチャック用鉄生爪

                ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg

                  北川用鉄生爪 S-50C製

                  北川用鉄生爪 S-50C製

                    ARM 豊和用鉄生爪

                    ARM 豊和用鉄生爪

                      ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

                      ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

                        ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

                        ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

                          ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

                          ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 16,135円 17,213円 5,247円 6,944円 8,337円 9,959円 5,917円 21,848円 9,452円 5,247円 21,848円 9,452円 9,452円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ - セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ
                            適用メーカ 北川 北川 日立 松本 北川 北川 ビクター 北川 北川 豊和 北川 北川 北川
                            材質1 S50C S-50C S50C S50C S50C S-50C S50C S-50C - S50C S-50C S-50C S-50C
                            適合メーカー 北川鉄工所 - - 松本機械工業 北川鉄工所 - ビクター/小林鉄工 - - - - - -

                            ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-15/18H110
                            N-15/18H60
                            N-21/B-21H110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チャック外径(インチ) ピッチ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック

                            23,602円

                            ( 25,962円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            15110837-7770498111615745013400.015/181.51355015/18B-215 / N-15 / N-18

                            16,135円

                            ( 17,749円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1560837-777149811161574437300.015/181.51355015/18B-215 / N-15 / N-18

                            35,133円

                            ( 38,646円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            21110837-7774498111615761025800.021/2431806521/24B-21 / B-24 / HJ-18 / HJ-21 / HJA11-18 / HJA11-21 / N-21

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました