(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N10TX4.5
ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付) ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,795円 44,262円
税込単価
54,775円 48,688円

【特長】・一般玉掛用ソフトタイプ・傷つきやすいモノもやさしく保持、ソフトタッチ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    10
  • 材質1:
    外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
  • 材質2:
    芯糸ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    87×25

型番

N10TX4.5 解除

Loading...

商品情報を表示

N10TX4.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N10TX4.5

4.5
851-8995
10900.0

1個

49,795円

44,262

( 48,688円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般玉掛用ソフトタイプ
・傷つきやすいモノもやさしく保持、ソフトタッチの軽量スリング
・柔らか仕上げでぴったりフィット!!
・外皮は筒状織物のシームレスタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)の型番N10TX4.5のページです。
型番N10TX4.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)

ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)

    ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

    ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

      ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×1.0m

      ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×1.0m

        ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0m

        ロックスリング ソフター N 1T(紫)×1.0m

          ロックスリング ソフター N 20T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

          ロックスリング ソフター N 20T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

            ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.0m

            ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.0m

              ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

              ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

                メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                通常価格 35,492円 64,893円 3,495円 3,885円 74,163円 2,224円 9,058円
                通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目  
                最大使用荷重(t) 10 16 1.6 1 20 - 3.2
                材質1 外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り 外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り ポリエステル100% ポリエステル100% 外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り ポリエステル100% ポリエステル100%
                材質2 芯糸ポリエステル100% 芯糸ポリエステル100% - - 芯糸ポリエステル100% - -
                ベルト寸法(mm)幅×厚さ 87×25 90×41 - - 105×48 - -

                ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                N10TX3.0
                N10TX3.5
                N10TX4.0
                N10TX5.0
                N10TX5.5
                N10TX6.0
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長
                (m)
                トラスココード 質量(g)

                35,492円

                ( 39,041円 )
                1個 あり

                5日目

                3851-89927300.0

                40,259円

                ( 44,285円 )
                1個 あり

                5日目

                3.5851-89938500.0

                45,028円

                ( 49,531円 )
                1個 あり

                5日目

                4851-89949700.0

                54,563円

                ( 60,019円 )
                1個 あり

                5日目

                5851-899612100.0

                59,330円

                ( 65,263円 )
                1個 あり

                5日目

                5.5851-899713300.0

                64,098円

                ( 70,508円 )
                1個 あり

                5日目

                6851-899814500.0

                ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました