(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開放円筒タンク N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N500
開放円筒タンク N型 コンテナタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,810円 54,485円
税込単価
71,291円 59,934円

【特長】・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

Loading...

商品情報を表示

N500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N500

タンク
500L
135-1061
13000.0
-

1個

64,810円

54,485

( 59,934円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽

(i)ご注意

  • 使用温度は40℃まで。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

開放円筒タンク N型の型番N500のページです。
型番N500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開放円筒タンク N型

開放円筒タンク N型

    開放円筒型タンク N型

    開放円筒型タンク N型

      スーパータンクSP型(補強枠無し)

      スーパータンクSP型(補強枠無し)

        UL型タンク密閉丸型

        UL型タンク密閉丸型

          A型密閉円筒型タンク

          A型密閉円筒型タンク

            AV型タマローリー

            AV型タマローリー

              AO型タマローリー

              AO型タマローリー

                オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                  タマローリー

                  タマローリー

                    YB型ローリータンク

                    YB型ローリータンク

                      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                        AS型タマローリー

                        AS型タマローリー

                          薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                          薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                            メーカー ダイライト ダイライト ダイライト スイコー ダイライト コダマ樹脂 コダマ樹脂 オーティ・マットー コダマ樹脂 ダイライト オーティ・マットー コダマ樹脂 ダイライト
                            通常価格 64,810円 36,844円 125,244円 442,713円 37,607円 10,559円 10,560円 41,507円 14,080円 20,171円 73,124円 10,769円 12,077円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   14日目   5日目~   8日目   8日目   4日目   8日目   5日目~   4日目   8日目   4日目~  
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン ポリエチレン

                            開放円筒タンク N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量 トラスココード 質量(g) 材質1

                            118,156円

                            ( 129,972円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            タンク1000L135-112423000-

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました