(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.5m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,395円
税込単価
13,635円

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    1.6
  • ベルト幅(mm):
    40
  • ベルト厚み(mm):
    7
  • 全長(m):
    4.5
  • トラスココード:
    851-8980
  • 質量(g):
    1790.0
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

N-1.6TX4.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-1.6TX4.5

1個

12,395( 13,635円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):1.6
・全長(m)4.5
・寸法(mm)幅×厚み:40×7.0
・トラスココード:851-8980
・質量:1.79kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.5mの型番N-1.6TX4.5のページです。
型番N-1.6TX4.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.5m

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.5m

    ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×5.5m

    ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×5.5m

      ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×7.0m

      ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×7.0m

        ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.0m

        ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.0m

          ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×2.0m

          ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×2.0m

            ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×8.0m

            ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×8.0m

              ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×7.5m

              ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×7.5m

                ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×6.5m

                ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×6.5m

                  ロックスリング ソフター N 1T(紫)×7.0m

                  ロックスリング ソフター N 1T(紫)×7.0m

                    ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×5.0m

                    ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×5.0m

                      ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×2.5m

                      ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×2.5m

                        ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×3.5m

                        ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×3.5m

                          ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×8.5m

                          ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×8.5m

                            メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大 明大
                            通常価格 12,395円 14,938円 18,752円 11,124円 6,038円 21,295円 20,023円 17,480円 15,627円 13,667円 7,309円 9,853円 22,567円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
                            最大使用荷重(t) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1 1.6 1.6 1.6 1.6
                            ベルト幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
                            ベルト厚み(mm) 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7
                            全長(m) 4.5 5.5 7 4 2 8 7.5 6.5 7 5 2.5 3.5 8.5

                            ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×4.5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました