(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B型プラテナ N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-1-B
B型プラテナ N ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
536円
税込単価
590円

【特長】・工業部品の保管・輸送に最適です。【用途】・小部品の保管に最適。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量2kg以下
  • 内容物重量2kg以下

Loading...

製品特長・仕様

B型プラテナ N 製品特長・仕様
商品情報を表示

N-1-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-1-B

-
ブルー
0.7
105
150
80
4938233133225
868-7028
95
85×114×80

10個

536( 590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業部品の保管・輸送に最適です。
【用途】
・小部品の保管に最適。

(i)ご注意

  • 内容物重量2kg以下
  • 内容物重量2kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

B型プラテナ Nの型番N-1-Bのページです。
型番N-1-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B型プラテナ N

B型プラテナ N

    スケルコン TSK-910BK ブラック

    スケルコン TSK-910BK ブラック

      B型プラテナ F

      B型プラテナ F

        TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

        TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

          サンボックス #10-5 茶

          サンボックス #10-5 茶

            ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

            ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

              サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

              サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

                サンボックスKー10

                サンボックスKー10

                  ボックス型コンテナ サンボックス

                  ボックス型コンテナ サンボックス

                    ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                    ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                      TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)

                      TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)

                        NS型コンテナ

                        NS型コンテナ

                          ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                          ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三商 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 536円 1,150円 3,252円 275円 3,280円 2,912円 5,392円 2,934円 866円 3,674円 221円 805円 3,662円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-12-B
                            N-2-B
                            N-3-B
                            N-9-B
                            N-9-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

                            1,938円

                            ( 2,132円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            -ブルー8.44002801594938233133379868-7029800.0330×225×105

                            868円

                            ( 955円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ポリプロピレン(PP)ブルー21402001304938233133270868-7030230149×112

                            1,525円

                            ( 1,678円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -ブルー42102501304938233133317868-7031360176×184×118

                            1,992円

                            ( 2,191円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            -ブルー73732141574938233133348868-7033700.0275×155

                            1,992円

                            ( 2,191円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            ポリプロピレン(PP)グレー73732141574938233133331868-7034700.0275×155

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました