(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 耳せん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 耳せん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

【用途】・騒音のする作業現場【商品仕様】・ひも付き・ひょうたん型・JANコード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フランジタイプ
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 色:
    オレンジ
  • JANコード:
    4962087600435
  • 質量(g):
    6
  • トラスココード:
    853-7572
  • 材質1:
    シリコンゴム
  • ケース:
  • コード詳細:
    700mm

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N01960

1個

514( 565円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・騒音のする作業現場
【商品仕様】
・ひも付き
・ひょうたん型
・JANコード:4962087600435
・トラスココード:853-7572
・質量:6g
【材質/仕上】
・シリコンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 耳せんの型番N01960のページです。
型番N01960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 耳せん

トーヨーセフティ 耳せん

    耳栓(三十傘大型) No.1935

    耳栓(三十傘大型) No.1935

      ラバー耳栓(1組入)

      ラバー耳栓(1組入)

        ラバー耳栓紐付(1組入)

        ラバー耳栓紐付(1組入)

          ソニックデフェンダーウルトラ

          ソニックデフェンダーウルトラ

            耳栓 6870・6970

            耳栓 6870・6970

              デジタル耳せん

              デジタル耳せん

                ソニックデフェンダー

                ソニックデフェンダー

                  耳栓 No.1・No.2・No.3・No.60

                  耳栓 No.1・No.2・No.3・No.60

                    耳  栓 (コード付)

                    耳 栓 (コード付)

                      UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                      UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                        キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                        キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                          耳  栓 (カラフル・10組)

                          耳 栓 (カラフル・10組)

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー SK-11 SK-11 SUREFIRE アズワン キングジム SUREFIRE アズワン エスコ UVEX モルデックス エスコ
                            通常価格 514円 327円 241円 265円 4,903円 130円 5,480円 3,758円 212円 770円 145円 558円 530円
                            通常出荷日 2日目   5日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん
                            形状 フランジタイプ フランジタイプ フランジタイプ フランジタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - - フランジタイプ - フォームタイプ フォームタイプ
                            サイズ フリー フリー フリー - M - フリー M - フリー フリー フリー フリー
                            コード - - -
                            オレンジ オレンジ - - - - - - - - - - -

                            トーヨーセフティ 耳せんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました