(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
411円
税込単価
452円

【用途】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等【商品仕様】・2枚入り・NO.1...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N01610

5個

411( 452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等
【商品仕様】
・2枚入り
・NO.1600用取替えフィルター
・JANコード:4962087624004
・トラスココード:854-7232
・質量:3g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用の型番N01610のページです。
型番N01610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用

トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用

    取替え式防塵マスク No.1830

    取替え式防塵マスク No.1830

      メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
      通常価格 411円 2,489円
      通常出荷日 4日目   6日目  

      トーヨーセフティ 交換フィルター NO.1600用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました