(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

【特長】・軽量タイプです。【用途】・一般粉じん作業・研磨・切削作業。【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4962087012009
  • トラスココード:
    853-7133
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    フレーム:軟質塩化ビニル
  • 材質2:
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    0.8
  • フレーム色:
    クリア
  • レンズ色:
    クリア

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N01200

1個

736( 810円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプです。
【用途】
・一般粉じん作業・研磨・切削作業。
【材質】
・フレーム:軟質塩化ビニル
・レンズ:ポリカーボネート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200の型番N01200のページです。
型番N01200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200

トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200

    ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

    ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

      GREENCROSS 無気孔ゴーグル

      GREENCROSS 無気孔ゴーグル

        ゴーグル M31C-VF

        ゴーグル M31C-VF

          山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

          山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

            ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付式)

            ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付式)

              ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

              ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

                ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

                  保護メガネ ゴーグル型

                  保護メガネ ゴーグル型

                    ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

                    ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

                      2眼保護めがね YS-75

                      2眼保護めがね YS-75

                        メーカー トーヨーセフティー アズワン アークランド グリーンクロス 理研オプテック 山本光学 トラスコ中山 理研オプテック ミドリ安全 ナカニシ 理研オプテック アズワン
                        通常価格 736円 1,021円 1,349円 2,546円 913円 4,570円 1,941円 1,201円 4,180円 644円 2,200円
                        通常出荷日 5日目   8日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   5日目   9日目   7日目  
                        形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル -
                        用途 防塵 - - - 防塵 防塵 - - 防塵 - -
                        規格 JIS - JIS JIS - - JIS JIS JIS - -
                        曇り止め - - - -
                        UVカット - - - - - -

                        トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました