(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,674円
税込単価
7,341円

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    0.5
  • ベルト幅(mm):
    30
  • ベルト厚み(mm):
    5
  • 全長(m):
    4.5
  • トラスココード:
    851-8961
  • 質量(g):
    910.0
  • 材質1:
    ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

N-0.5TX4.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-0.5TX4.5

2個

6,674( 7,341円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):0.5
・全長(m)4.5
・寸法(mm)幅×厚み:30×5.0
・トラスココード:851-8961
・質量:0.91kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5mの型番N-0.5TX4.5のページです。
型番N-0.5TX4.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5m

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5m

    ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

    ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)×2.0m

      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

      ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m

        メーカー 明大 明大 明大
        通常価格 6,674円 9,058円 21,878円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
        最大使用荷重(t) 0.5 3.2 2
        ベルト幅(mm) 30 50 50
        ベルト厚み(mm) 5 10 7
        全長(m) 4.5 2 7

        ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました