(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱耐切創腰前掛(織物)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱耐切創腰前掛(織物)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,260円
税込単価
24,486円

【特長】・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 厚み(mm):
    0.5
  • JANコード:
    4560430761125
  • トラスココード:
    868-4406
  • 質量(g):
    175.000
  • 色:
    ブラウン
  • 耐熱温度範囲:
    500
  • 材質1:
    PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%
  • 材質2:
    紐部:綿
  • 耐切創レベル:
    2

Loading...

製品特長・仕様

耐熱耐切創腰前掛(織物) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ684

1個

22,260( 24,486円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
・柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温、切創の危険の有る作業に。
【材質】
・PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%
・紐部:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐切創腰前掛(織物)の型番MZ684のページです。
型番MZ684に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱耐切創腰前掛(織物)

耐熱耐切創腰前掛(織物)

    ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

    ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

      ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

      ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

        耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

        耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

            耐油マックス 腕カバー付

            耐油マックス 腕カバー付

              ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

              ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

                コクゴ ダイローブ H200-40 L

                コクゴ ダイローブ H200-40 L

                  ダイローブ H200-40 LL

                  ダイローブ H200-40 LL

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                      遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

                      遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

                        耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                        耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                          ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入

                          ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入

                            メーカー マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 コクゴ 三商 コクゴ 川西工業 コクゴ コクゴ コクゴ マックス(手袋) トラスコ中山 東京硝子器械 三商
                            通常価格 22,260円 27,618円 11,639円 13,999円 12,126円 1,309円 28,421円 19,983円 19,983円 18,445円 8,182円 8,495円 6,600円
                            通常出荷日 7日目   1日目   10日目   9日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   10日目   10日目   7日目   1日目   6日目   2日目  
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560430761125 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-4406 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 175.000 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱耐切創腰前掛(織物)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました