(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱耐切創腕カバー(編物)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱耐切創腕カバー(編物)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

【特長】・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • サイズ:
    フリー
  • 厚み(mm):
    1.5
  • JANコード:
    4560430761101
  • トラスココード:
    868-4404
  • 質量(g):
    90.000
  • 色:
    ブラウン
  • ゲージ数:
    7
  • 耐熱温度範囲:
    500
  • 材質1:
    PBO繊維(ザイロン[[R下]])100%
  • 耐切創レベル:
    3

Loading...

製品特長・仕様

耐熱耐切創腕カバー(編物) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ681

1個

8,800( 9,680円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
・柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温、切創の危険の有る作業に。
【材質】
・PBO繊維(ザイロン[[R下]])100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐切創腕カバー(編物)の型番MZ681のページです。
型番MZ681に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱耐切創腕カバー(編物)

耐熱耐切創腕カバー(編物)

    マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

    マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

      耐熱耐切創腰前掛(織物)

      耐熱耐切創腰前掛(織物)

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

            300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

            300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

              マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

              マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                アラミド耐熱手袋

                アラミド耐熱手袋

                  ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                  ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                      耐熱プロテクター

                      耐熱プロテクター

                        コクゴ ゼテックス手袋

                        コクゴ ゼテックス手袋

                          耐熱手袋 EGF-37

                          耐熱手袋 EGF-37

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン ニューテックス・インダストリー社 アズワン アズワン コクゴ アズワン
                            通常価格 8,800円 3,777円 22,260円 42,500円 18,445円 5,000円 16,000円 1,820円 17,885円 14,500円 10,900円 15,100円 13,200円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   2日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 腕カバー 腕カバー - - - - - - - - 腕カバー - -
                            サイズ フリー フリー フリー - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.5 1.8 0.5 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560430761101 4560430761095 4560430761125 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-4404 868-4403 868-4406 - - - - - - - - - -

                            耐熱耐切創腕カバー(編物)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました