(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,777円
税込単価
4,155円

【特長】・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • サイズ:
    フリー
  • 着丈(cm):
    15.0
  • 厚み(mm):
    1.8
  • JANコード:
    4560430761095
  • トラスココード:
    868-4403
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ680

1個

3,777( 4,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
・柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680の型番MZ680のページです。
型番MZ680に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

        耐熱耐切創腕カバー(編物)

        耐熱耐切創腕カバー(編物)

          300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

          300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

            耐熱手袋 (高断熱タイプ)

            耐熱手袋 (高断熱タイプ)

              帝健 耐熱手袋

              帝健 耐熱手袋

                500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                  耐熱手袋 5本指 CGF7 350㎜

                  耐熱手袋 5本指 CGF7 350㎜

                    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                      テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                      テクノーラ耐熱用手袋EGF-37(RT-Y)2705本指手袋

                        マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

                        マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

                          カーマロン アルミ蒸着手袋

                          カーマロン アルミ蒸着手袋

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) ケニス マックス(手袋) マックス(手袋) トラスコ中山 帝健 アズワン 三商 マックス(手袋) コクゴ マックス(手袋) ケニス
                            通常価格 3,777円 18,396円 6,000円 8,800円 5,000円 8,963円 6,762円 9,800円 13,500円 21,292円 7,100円 7,968円 8,711円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   9日目   4日目~   7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 腕カバー - - 腕カバー - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - フリー - - - - - - - - -
                            着丈(cm) 15.0 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.8 - - 1.5 - - - - - - - - -
                            JANコード 4560430761095 - - 4560430761101 - - - - - - - - -

                            マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました