(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MZ656-CP
マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック タイネツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • 手のひら周り(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    10.0
  • 素材耐熱温度(℃):
    500(平部のみ)

型番

MZ656-CP 解除

Loading...

製品特長・仕様

クリーン用500℃対応耐熱手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

MZ656-CP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ656-CP

ロング
甲:[表]ケブラー[[(R)]]繊維100%[裏]綿100%/平:[表]PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%/[中]アラミド混フェルト [裏]綿100%/裏:ポリエステル100%
4560430761002
868-4400
285
50
クリーンパック品

1個

27,000( 29,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました
・クリーンパック品です(MZ655-CP、MZ656-CP)
【用途】
・鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパックの型番MZ656-CPのページです。
型番MZ656-CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

    マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

      500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

      500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

        テイケン 耐熱手袋 EGF37L

        テイケン 耐熱手袋 EGF37L

          300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

          300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

            耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

            耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

              耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

              耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    ゼテックスプラス 手袋

                    ゼテックスプラス 手袋

                      耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                      耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                        マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                        マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン 帝健 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) コクゴ マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 三商 マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 21,292円 18,396円 9,800円 10,502円 5,000円 15,344円 14,918円 19,000円 18,445円 26,789円 13,380円 8,448円 16,000円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   10日目~   1日目   7日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー フリー - - フリー - - -
                            手のひら周り(cm) 27 - - - 27 30.0 30.0 - - - - - -
                            中指長さ(cm) 10.0 - - - - - - - - - - - -
                            素材耐熱温度(℃) 500(平部のみ) 500(平部のみ) - - 平部:500/甲部:300 300 300 - - - - - -

                            マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MZ655-CP
                            MZ656
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 材質 JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 備考

                            21,292円

                            ( 23,421円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -甲:[表]ケブラー[[(R)]]繊維100%[裏]綿100%/平:[表]PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%/[中]アラミド混フェルト [裏]綿100%/裏:ポリエステル100%4560430760982868-439821035クリーンパック品

                            22,883円

                            ( 25,171円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ロング甲:[表]ケブラー[[(R)]]繊維100%[裏]綿100%/平:[表]PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%/[中]アラミド混フェルト [裏]綿100%/裏:ポリエステル100%4560430760999868-439928550-

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました